Publique sus productos
Floor Mounted Classroom Table
Floor Mounted Classroom Table
Floor Mounted Classroom Table
Floor Mounted Classroom Table
Floor Mounted Classroom Table

    Floor Mounted Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa de seminarios y conferencias

    Esta mesa de piso está diseñada para adaptarse perfectamente a salas de conferencias y reuniones informativas y brindar una superficie de trabajo ininterrumpida para computadoras portátiles, notas y carpetas. Su construcción duradera garantiza un rendimiento duradero, mientras que su diseño elegante y ergonómico mejora la comodidad y promueve un entorno de aprendizaje atractivo.

    Tamaños estándar
    Profundidades: 12"-48"
    Alturas: 29", 36", 42"

    • Tablero de mesa ininterrumpido para salas de conferencias, aulas y salas de reuniones
    • Las patas montadas en el suelo con superficie de trabajo en voladizo proporcionan un amplio espacio para las piernas.
    • Amplia variedad de opciones de acabado, bordes y materiales para mamparas de privacidad.


    Esta mesa está diseñada para salas de conferencias, aulas y salas de reuniones donde los ocupantes necesitan usar una computadora portátil o tomar notas. La familia basada en líneas se puede ajustar a cualquier longitud. Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch, luego dibuje una línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final y la familia se colocará en el tamaño especificado. Desde allí, use los parámetros en la categoría Construcción de la ventana de propiedades para seleccionar entre las opciones de borde y los tipos de patas. Los parámetros del material se pueden utilizar para ajustar el color del marco, el acabado de la mesa y los materiales de la pantalla de privacidad.
    Especificaciones
    • Construction
      • Table tops are 1-1/4" thick with a warp-resistant 1-1/8" particleboard core. Finished with high-pressure laminate
      • Continuous tops tied together with fasteners, a hardwood spline, and steel splice plates
      • Edge options include vinyl bullnose (rounded corners), vinyl wrap, wood wrap, and wood bullnose
      • Optional power and data delivery via flush mounted panel or under-desk hub
      • Optional modesty panels available in acrylic, laminate, steel, or wood veneer
      • Powder-coated steel frames are scratch-resistant and come in a variety of colors
      • Frame uprights constructed of 14-gauge 2"x4" tube steel with a steel top and bottom bracket
      • Uprights are bolted to the floor using four 1/2" anchor holes in the base bracket
      • Bases may be finished with either a rectangular or rounded cover
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Lecture_LAM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica