Publique sus productos
Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Traducido por Google,
El sistema de estanterías de pared Sovella incluye montantes, soportes y estantes de acero. Las piezas están disponibles en pintura en polvo blanca (-21) y efecto plata (-38). El sistema de estanterías de pared Sovella cumple con las altas exigencias establecidas para el almacenamiento en espacios públicos en términos de durabilidad y capacidad de carga. Una amplia gama de estantes de alambre, cestas extraíbles, rieles de tela y estantes, así como paneles perforados y ganchos están disponibles y son compatibles entre sí. El sistema incluye también una unidad independiente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia111013
  • Familia de productoWall systems
  • Grupo de productosSteel shelves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56