Un calentador de infrarrojos de tubo de gas de tamaño compacto y energéticamente eficiente ahora está disponible para su uso en garajes residenciales y edificios comerciales ligeros. El calentador infrarrojo de fuerza industrial Space-Ray Cold Blocker está hecho especialmente para garajes residenciales, talleres o prácticamente cualquier espacio pequeño sin calefacción. Su tamaño compacto (solo 9 pies y 3 pulgadas de largo total) permite su ubicación en áreas pequeñas y difíciles de calentar donde anteriormente no se podían usar calentadores de tubo infrarrojo más largos.
Versátil y confiable
El Space-Ray Cold Blocker es un calentador infrarrojo versátil y confiable. Cada unidad viene preensamblada de fábrica para una instalación fácil y económica y está disponible en cuatro tamaños de 20 000 a 50 000 BTU/h. Todos los modelos están disponibles en gas natural o propano y tienen un diseño certificado por CSA. La confiabilidad y la durabilidad se destacan mediante el uso de materiales de alta calidad como tubos calóricos (tratados térmicamente), conjuntos de inductores de tiro libres de mantenimiento y válvulas de gas redundantes de apertura gradual.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |