Publique sus productos
SCH80 PVC Vanstone Flange PIP SOC CL150 - Fabricated - 354-FAB

SCH80 PVC Vanstone Flange PIP SOC CL150 - Fabricated - 354-FAB

Traducido por Google,
Los diseños de tuberías y accesorios de CPVC/PVC SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 combinan años de experiencia comprobada con análisis de tensión generados por computadora para lograr la estructura física y el rendimiento óptimos para cada accesorio. El refuerzo de material se coloca uniformemente en las áreas de concentración de tensión para mejorar sustancialmente la capacidad de manejo de presión. Las tuberías, accesorios y cemento solvente de CPVC/PVC Spears® EverTUFF® están certificados como libres de plomo por NSF® International (NSF®) de acuerdo con ANSI/NSF® 61 y NSF® 372 para el cumplimiento de todas las regulaciones estatales y federales. Aprobados por los códigos de construcción nacionales, estatales y la mayoría de los códigos municipales, y listados por ICC según ASTM E84 para características de llama y humo inferiores a 25/50 para uso en plenums de aire de retorno (consulte el listado PMG n.° PMG-1278 en www.icc-es-pmg.org). Los productos resultantes se someten a numerosas pruebas de verificación para garantizar los mejores productos de tuberías de CPVC/PVC disponibles. - 354-FAB
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-354-Fab
  • Familia de productoSCH80
  • Grupo de productosFlange / Fabricated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings