Publique sus productos
OceanTUFF™ Vent Ell, Street

OceanTUFF™ Vent Ell, Street

Traducido por Google,
El sistema de drenaje marino de CPVC OceanTUFF™ es un sistema completo de tubería, accesorios y cemento de un solo paso diseñado específicamente para aplicaciones de drenaje de aguas grises y negras en espacios de alojamiento, servicio y control no esenciales de una embarcación o plataforma en alta mar. OceanTUFF™ tiene aprobación de tipo ABS para aguas negras y grises, tuberías sanitarias de descarga al vacío, drenajes, aplicaciones sanitarias y de ventilación, cumple con el código FTP de 2010, anexo 1, partes 2 y 5, y está aprobado por la Guardia Costera de EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-cg-p333
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de productosElbow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures