Publique sus productos
OceanTUFF™ P-Trap - CG-P706X

OceanTUFF™ P-Trap - CG-P706X

Traducido por Google,
El sistema de drenaje marino OceanTUFF™ de CPVC es un sistema completo de tuberías, accesorios y cemento de un solo paso, diseñado específicamente para aplicaciones de drenaje de aguas negras y grises en espacios no esenciales de alojamiento, servicio y control de un buque o plataforma marina. OceanTUFF™ cuenta con la aprobación ABS para aguas negras y grises, tuberías sanitarias con descarga al vacío, desagües, aplicaciones sanitarias y de ventilación, cumple con el anexo 1, partes 2 y 5 del código FTP 2010 y está aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. - CG-P706X
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-cg-p706x
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de productosTrap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures