Publique sus productos
DWV PVC Double Combination Wye and 1/8 Bend - DWV-P507

DWV PVC Double Combination Wye and 1/8 Bend - DWV-P507

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los accesorios DWV (Drenaje, Desagüe y Ventilación) no están clasificados para presión (NPR) y se utilizan en sistemas abiertos. Los accesorios DWV fabricados de Spears® se fabrican y prueban de acuerdo con la norma ASTM F 1866. - DWV-P507
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-dwv-p507
  • Familia de productoDWV
  • Grupo de productosWye
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica