Publique sus productos
DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

Traducido por Google,
Los accesorios DWV (Drenaje, Residuos y Ventilación) tienen clasificación sin presión (NPR) para uso en sistemas abiertos. Los accesorios fabricados DWV de Spears® se fabrican y prueban de acuerdo con la norma ASTM F 1866.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-dwv-p820
  • Familia de productoDWV
  • Grupo de productosCloset Flange
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 45 00
  • Título OmniClass Pipe Flanges