Publique sus productos
FlameGuard® CPVC Pipe - Fire Sprinkler Plain End - FG-PIPE

FlameGuard® CPVC Pipe - Fire Sprinkler Plain End - FG-PIPE

Traducido por Google,
Sistema de distribución de agua fría y caliente EverTUFF® CTS de CPVC

Alternativa segura certificada a los sistemas de plomería metálicos

Todos los sistemas de plomería metálicos convencionales se corroen, dejando residuos corrosivos que se depositan en el sistema de agua. Los componentes termoplásticos del sistema CPVC nunca se corroen. El sistema Spears® EverTUFF® CTS CPVC de accesorios, tuberías, llaves de paso, válvulas y cemento solvente está certificado como libre de plomo por NSF® International (NSF®) de acuerdo con ANSI/NSF® 61 y NSF® 372 para el cumplimiento de todas las regulaciones estatales y federales. Aprobado por los códigos de construcción nacionales, estatales y la mayoría de los municipales, y listado por ICC según ASTM E84 para características de llama y humo inferiores a 25/50 para su uso en plenums de aire de retorno. Los productos Spears® CTS CPVC son ideales para sistemas de distribución de agua fría y caliente en estructuras residenciales y comerciales, así como en vehículos recreativos, casas modulares y casas móviles.

Línea completa de cemento solvente CTS CPVC, accesorios, tuberías, llaves de paso y válvulas de bola de 1/2" a 2", además de CPVC IPS suplementario de 2-1/2" y superiores.

Las tuberías y accesorios EverTUFF® CPVC están disponibles para proyectos de casi cualquier tamaño, utilizando CPVC de tamaño de tubo de cobre (CTS) en tamaños de 1/2" a 2". Además, se pueden usar con tuberías suplementarias de CPVC de tamaño de hierro (IPS) Schedule 40 y Schedule 80 para tamaños de 2-1/2" y mayores. Aptas para instalaciones de varios pisos donde se hayan aplicado prácticas adecuadas de diseño e instalación.

Resistencia excepcional a la corrosión

A diferencia de los sistemas metálicos, los productos CPVC CTS nunca se oxidan, se incrustan ni se corroen, y proporcionarán muchos años de servicio sin mantenimiento y una vida útil prolongada del sistema.

Ahorro de energía

La baja conductividad térmica minimiza la pérdida de calor en los sistemas de agua caliente.

Mayor capacidad de flujo

Las paredes interiores lisas dan como resultado una menor pérdida de presión y un mayor volumen que los sistemas metálicos convencionales.

Menores costos del sistema

Los menores costes de los materiales en comparación con los sistemas metálicos, junto con un menor peso y una facilidad de instalación, pueden reducir sustancialmente el coste de instalación.
Adecuado para agua caliente sanitaria comercial

Los productos de CPVC de CTS pueden manejar fluidos a temperaturas de servicio de hasta 82 °C (180 °F).
- TUBO FG
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-fg-pipe
  • Familia de productoFlameGuard®
  • Grupo de productosPipe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720