Los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard® de Spears® brindan una alternativa rentable a los sistemas metálicos con ventajas de alta resistencia a la corrosión, sistemas hidráulicos mejorados, facilidad de instalación y montaje rápido con herramientas fácilmente disponibles. Los sistemas de rociadores contra incendios de CPVC se basan en productos probados que han estado en servicio continuo durante más de 40 años. Los productos FlameGuard® de Spears® están aprobados por UL®, FM® Global, LPCB y certificados por NSF International para uso en agua potable. Consulte los códigos locales para conocer las restricciones y limitaciones.
El material de CPVC resistente a la corrosión no sustenta el crecimiento biológico
A diferencia de los sistemas metálicos, los productos de CPVC FlameGuard® nunca se oxidan, escalan ni pican y no mantienen el crecimiento biológico, una causa de la corrosión influenciada microbiológicamente (MIC) que puede destruir los sistemas de rociadores contra incendios de metal desde adentro hacia afuera.
Características de flujo superiores para menores pérdidas por fricción
Las superficies interiores de paredes lisas de los sistemas de CPVC FlameGuard® dan como resultado una menor pérdida por fricción sobre los sistemas metálicos. Las características de flujo de diseño permanecen constantes a lo largo de la vida del producto porque no hay corrosión interior en el sistema debido a la actividad microbiológica.
Presión nominal de 175 psi (1200 kpa) a 150 °F (65 °C)
Los productos de CPVC FlameGuard ® se fabrican en combinaciones de configuraciones de accesorios Schedule 40 y Schedule 80 que cumplen con las normas ASTM F 438 o F 439 y FlameGuard® SDR 13.5 CPVC Fire Sprinkler Pipe que cumplen con las normas ASTM F 442. La presión de trabajo nominal de UL® es de 175 psi (1200 kpa) a 150 °F (65 °C) (clasificación LPCB a 120 °F) (49 °C).
Instalación fácil para costos más bajos
Las instalaciones del sistema de CPVC FlameGuard ® reducen significativamente los costos en comparación con las tuberías de metal convencionales al eliminar virtualmente la prefabricación. Los sistemas se pueden instalar completamente en el sitio usando métodos de unión con cemento solvente.
Listado en UL® para EE. UU. y Canadá en los sistemas NFPA 13, 13R y 13D
Los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard ® están listados en UL® para aplicaciones de EE. UU. y Canadá para ocupaciones de riesgo leve según se define en NFPA 13, ocupaciones residenciales de hasta 4 pisos inclusive, según se define en NFPA 13R, y ocupaciones residenciales para viviendas de una y dos familias y casas prefabricadas como se define en NFPA 13D. Consulte las Instrucciones de instalación de los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard® de Spears® y las normas de la NFPA para aplicaciones adicionales, incluidas cámaras de aire, elevadores de sistemas, instalaciones ocultas, expuestas, subterráneas, de ático combustible, garajes, sótanos y tuberías secas de baja presión.
Garantía limitada completa de por vida
Los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard ® cuentan con una garantía limitada de por vida contra defectos de material o mano de obra. Consulte la garantía de Spears® para obtener detalles adicionales.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |