Publique sus productos
LabWaste® Counter Sunk Clean Out Plug - P110

LabWaste® Counter Sunk Clean Out Plug - P110

Traducido por Google,
Una de las principales ventajas del sistema Spears® LabWaste® CPVC es su excelente resistencia a una amplia gama de entornos corrosivos. El CPVC es inerte a la mayoría de los ácidos minerales, bases, sales e hidrocarburos alifáticos, y se compara favorablemente con otros plásticos en estos entornos químicos.

Descripción general de la resistencia química:
Ácidos débiles: Excelentes Sales: Excelentes
Ácidos fuertes: Excelente Soluciones alifáticas: Buena
Bases débiles: Excelentes Halógenos: Bueno-Regular
Bases fuertes: Excelente Oxidantes fuertes: Bueno-Regular

El sistema LabWaste® CPVC se ha desarrollado para su uso en aplicaciones de drenaje de residuos químicos en laboratorios académicos, de investigación e institucionales. Estos sistemas de tuberías se caracterizan por la eliminación rutinaria de una amplia variedad de residuos químicos, tanto calientes como fríos, de acuerdo con las prácticas de drenaje adecuadas en laboratorios.

Fabricado según la norma ASTM F 2618 en una gama completa de configuraciones de accesorios para drenaje.
La amplia gama de tuberías y accesorios de CPVC LabWaste® de Spears® se fabrica conforme a las especificaciones ASTM F 2618 para tuberías y accesorios de CPVC para sistemas de drenaje de residuos químicos y se produce con patrones de drenaje ASTM D 3311 o según las especificaciones del fabricante. Las configuraciones estándar están disponibles en tamaños nominales de 1-1/2" a 24", con una gran variedad de accesorios y complementos especiales, como trampas de dilución (la dilución del agua es fundamental para prevenir interacciones químicas exotérmicas en todos los sistemas de plomería).

Certificado por NSF® para residuos corrosivos
El sistema de drenaje de aguas corrosivas Spears® LabWaste®, compuesto por accesorios de tubería y cemento, está certificado para su uso en sistemas de residuos corrosivos por NSF International según la norma ASTM F 2618 y por NSF® ORD 1022 para su uso en Canadá; está listado por ICC-ES según la norma PMG-1018, Sistemas de residuos químicos de CPVC, para el cumplimiento del Código Internacional de Plomería y el Código Uniforme de Plomería (véase el listado PMG n.° PMG-1018 en www.icc-es-pmg.org).

La soldadura por solventes, que permite ahorrar costes, elimina la necesidad de uniones por electrofusión y de conexiones mecánicas en espacios ocultos.
El método de unión por cemento solvente, probado y utilizado con fiabilidad durante más de 50 años, no requiere herramientas especiales ni costosas fusiones; su instalación, reparaciones y modificaciones son sencillas. Lo más importante es que las uniones por cemento solvente eliminan los problemas típicos de la instalación de sistemas de polipropileno, como la extracción de conectores mecánicos, el mantenimiento de juntas selladas mecánicamente, las fugas por corrosión del alambre de fusión y los engorrosos métodos de unión por fusión. ¡Ahorra tiempo, ahorra dinero y evita preocupaciones!

Un sistema de tuberías resistente a llamas y humos
Los componentes del sistema Spears® LabWaste® han sido probados en seco y están listados por ICC-ES PMG 1278 para el cumplimiento con las pruebas ASTM E84/UL723 para características de combustión superficial con una propagación de llama inferior a 25 y un índice de desarrollo de humo inferior a 50 que cumplen con los requisitos del Código Mecánico Internacional y el Código Mecánico Uniforme para su uso en plenums de aire de retorno (véase el listado PMG n.° PMG-1278 en www.icc-es-pmg.org). LabWaste® también está listado por Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) bajo CAN/ULC S102.2 para características de combustión superficial inferiores a 25/50. - P110
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-p110
  • Familia de productoLabWaste®
  • Grupo de productosPlug/Cap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720