Publique sus productos
LabWaste® Sanitary Tee

LabWaste® Sanitary Tee

Traducido por Google,
Una de las ventajas clave del sistema de CPVC LabWaste® de Spears® es su excelente resistencia a una amplia gama de ambientes corrosivos. El CPVC es inerte a la mayoría de los ácidos minerales, bases, sales e hidrocarburos alifáticos, y se compara favorablemente con otros plásticos en estos entornos químicos.

Descripción general de la resistencia química:
Ácidos Débiles: Excelente Sales: Excelente
Ácidos Fuertes: Excelente Soluciones Alifáticas: Buena
Bases Débiles: Excelente Halógenos: Bueno-Regular
Bases Fuertes: Excelente Oxidantes Fuertes: Bueno-Regular

El sistema de CPVC LabWaste® ha sido desarrollado para su uso en aplicaciones de drenaje de desechos químicos de laboratorios académicos, de investigación e institucionales. Estos sistemas de plomería se caracterizan por el desecho rutinario de una amplia variedad de desechos químicos fríos y calientes de acuerdo con las prácticas prudentes de laboratorio para el desecho de drenajes.

Fabricado según ASTM F 2618 en la línea completa de configuraciones de accesorios de patrón de drenaje
La amplia línea de tuberías y conexiones de CPVC LabWaste® de Spears® se fabrica según las especificaciones de la norma ASTM F 2618 para tuberías y conexiones de CPVC para sistemas de drenaje de residuos químicos y se produce según los patrones de drenaje de la norma ASTM D 3311 o según las especificaciones del fabricante. Las configuraciones estándar están disponibles en tamaños nominales de 1-1/2" a 24" con muchas conexiones y accesorios especiales, como trampas de dilución (la dilución del agua es crítica para prevenir interacciones químicas exotérmicas dentro de todos los sistemas de plomería).

Certificación NSF® para desechos corrosivos
El sistema de drenaje de agua corrosiva LabWaste® de accesorios de tubería y cemento de Spears® está certificado para su uso en sistemas de desechos corrosivos por NSF International según ASTM F 2618 y NSF® ORD 1022 para uso en Canadá; ICC-ES Incluido en PMG-1018, CPVC Chemical Waste Systems, para cumplir con el Código Internacional de Plomería y el Código Uniforme de Plomería (Consulte el Listado de PMG No. PMG-1018 en www.icc-es-pmg.org).

La unión por soldadura con solvente ahorra costos Elimina la necesidad de uniones por electrofusión y conexiones mecánicas de juntas en espacios ocultos
La soldadura con cemento solvente, un método de unión comprobado que se ha utilizado de manera confiable durante más de 50 años, no requiere herramientas especiales, ni costosas instalaciones, reparaciones o alteraciones de fácil fusión. Lo que es más importante, las juntas de cemento solvente acaban con los problemas típicos de la instalación del sistema de polipropileno, como la extracción mecánica del conector, el mantenimiento de las juntas selladas mecánicamente, las fugas por la corrosión del alambre de fusión y los métodos de unión por fusión engorrosos. ¡Ahorra tiempo, ahorra costos, ahorra preocupaciones!

Un sistema de tuberías con clasificación de llama y humo
Los componentes del sistema LabWaste® de Spears® han sido probados en seco Listados por ICC-ES PMG 1278 para el cumplimiento de las pruebas ASTM E84/UL723 para las características de combustión superficial que tienen una propagación de llama de menos de 25 y un índice de desarrollo de humo de menos de 50 que cumple con los requisitos de la Código Mecánico Internacional y Código Mecánico Uniforme para uso en cámaras de aire de retorno (Consulte el Listado de PMG No. PMG-1278 en www.icc-es-pmg.org). LabWaste® también está listado por Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) bajo CAN/ULC S102.2 para características de combustión superficial de menos de 25/50.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-p400
  • Familia de productoLabWaste®
  • Grupo de productosTee
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 47 00
  • Título OmniClass Pipe Adapters