Publique sus productos
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X
Sistema de tubería multicapa y PE-X

    Sistema de tubería multicapa y PE-X

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)

    Sistema MultiStandard Plus con accesorios de latón para tubería multicapa y PE-X

    • Rango de accesorios en latón para diámetros desde 16 a 63 mm.
    • Perfil de prensar U, TH y RFz (Para tamaño 40, 50 y 63 mm perfil de prensar U)
    • Adecuado para tubería multicapa de 16 a 63 mm y tubería PE-X  de 16 a 25 mm.
    • Visor óptico para comprobar la correcta instalación del tubo.
    • Junta tórica en material de alta calidad, EPDM.

    El sistema MultiStandard Plus combina las cualidades del tubo metálico y el plástico, el tubo multicapa BetaSkin-S es fácilmente deformable pero mantiene la posición dada, hecho que lo convierte en una solución óptima para todo tipo de instalaciones

    • Tubería multicapa: tubería flexible y de fácil montaje, se reduce el tiempo de mano de obra y accesorios de la instalación
    • Accesorios en latón de alta calidad
    • Garantia de vida superior a 50 años
    Especificaciones
    • Excelentes características:

      • Adecuado para todas las aplicaciones de fontanería y calefacción.
      • Los tubos se pueden utilizar en las nuevas instalaciones, así como para la renovación.Puede instalarse empotrada o a la vista.
      • Condiciones de servicio: -10 °C a 95 °C
      • Sistema diseñado y certificado según UNE-EN ISO 21002.

      Comodo de utilizar:

      • Ligero y fácil de transportar: Tres veces más ligero que el tubo de cobre.
      • Embalaje práctico: Rollos de tubo de 100 metros, en caja protectora de cartón.
      • Accesorio con embolsado individual
      • Fácil instalación: Se curva fácilmente y mantiene la forma.
      • Superficie del accesorio en contacto con el agua sin niquelar, según normas europeas para sistemas de agua potable.

      Ahorrar tiempo y dinero:

      • Menor conexiones: de media, se utilizan la midad de accesorios en comparación con un sistema metálico.
      • Menor riesgo de robos: la tubería de cobre es tres veces más cara que la tubería multicapa.
      • Rápido: un sistema de conexión press fitting se puede realizar en menos de 7 segundos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasistema_multicapa_multisthplus
    • Familia de productoMultilayer system
    • Grupo de productosSTH - MULTILAYER SYSTEM MULTISTH PLUS
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Andorra
    Marruecos
    España
    Portugal