Publique sus productos
Sistema de tubería polibutileno - PB
Sistema de tubería polibutileno - PB
Sistema de tubería polibutileno - PB

    Sistema de tubería polibutileno - PB

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    STH - Polyplumb tiene una amplia gama de accesorios push y tubería para sistema de polibutileno (PB). Gama de accesorios y tubería para diámetros de 15, 22 y 28 mm. Tubería de polibutileno con barrera BAO (anti-oxígeno). Material de la juntas tóricas de alta calidad en EPDM. El sistema es adecuado para trabajar en las siguientes condiciones de servicio: 12 bar / 20°C (6 bar / 90°C).
    Especificaciones
    • Con la utilización del polibutileno se crea un sistema de tuberías y uniones más flexible y eficiente. La tubería de polibutileno es ideal para sistemas domésticos de agua caliente y fría, y de calefacción, dando una excepcional durabilidad y un rendimiento a largo plazo, que lo ha convertido en la opción de material preferida para los proyectos de construcción de hoy. La más importante característica del polibutileno es su natural flexibilidad, permitiendo la curvatura de la tubería aunque sea en espacios reducidos. El polibutileno es el plástico más maleable usado en la fabricación de sistemas de tuberías. Otra ventaja clave de la tubería de polibutileno es su extrema ligereza, particularmente cuando se compara con sistemas en tubería de cobre. Por ejemplo, el tubo de cobre de 15mm pesa aproximadamente 0,28kg/m, comparado con los 0,074kg/m del polibutileno. Esto significa una reducción de peso, a tener en cuante, especialmente cuado se transporta el material a la obra. La tubería de polibutileno tiene una gran resistencia a las heladas, manteniendo su durabilidad a largo plazo en aplicaciones de calefacción y agua sanitaria. Esto, combinado con la elasticidad de la tubería, significa que en caso de congelarse el agua que transporta la tubería, es menos problable que reviente la tubería. Nuestro sistema para fontanería también brinda un mejor rendimiento respecto los sistemas de tuberías rígidas, en términos de una menor transmisión del ruido y el reducir el efecto del golpe de ariete. Toda nuestro gama de tubería tienen incorpora la tecnología Pro-Straight, dándo una facilidad de uso sin igual durante la instalación. Sistema certificado según la norma UNE-EN ISO 15876.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasistema_pb_sth_polyplumb
    • Familia de productoPB system
    • Grupo de productosSTH - POLYBUTYLENE SYSTEM POLYSTH
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Andorra
    Marruecos
    España
    Portugal