Publique sus productos
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
    Steelcase

    Divisio Acoustic Office & Privacy Screen

    Traducido por Google,

    La mampara acústica Divisio ofrece una excelente absorción del sonido, proporciona privacidad y garantiza el bienestar de los trabajadores en espacios diáfanos.

    Una gama de estéticas

    La mampara acústica Divisio está disponible en una amplia gama de tejidos, lo que permite personalizar la textura y el color. Sus esquinas redondeadas y el cuidado diseño de su cremallera aportan un ambiente cálido y acogedor a la oficina.

    Diseñado para la sostenibilidad

    Confeccionadas con tela cosida artesanalmente, las pantallas se elaboran sin pegamento. Esta pantalla es 100% reciclable.

    Diseñado de forma responsable para facilitar el desmontaje.

    Las pantallas acústicas Divisio cuentan con un tejido cosido a mano de fácil limpieza, relleno de PET reciclable y un diseño de cremallera sin pegamento que facilita su desmontaje. Al final de su vida útil, la fácil separación de las piezas simplifica el reciclaje.

    Especificaciones
    • Options

      • Sound absorption coefficient of 0.7.
      • Zipper design available in 7 colors
      • Composed of 3 materials — PET, steel and fabric

      Dimensions

      • Privacy above the desk: H1000 – H1365 mm
      • Privacy + Modesty: H1000 – H1365 mm
      • Fixed Bench: H1000 – H1365 mm
      • Height Adjustable Bench: H1165 – H1540 mm
      • Freestanding: Width 800-900-1000 mm; Height 1365-1800mm
      • Lateral Screen: Width 550, 750 mm; Height 407 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadivisio-acoustic-screen-copy
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África