Publique sus productos
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
    Steelcase

    Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk

    Traducido por Google,

    La pantalla Divisio® Light Screen se adapta a tus necesidades. Úsala como panel de privacidad o como mampara, o cambia entre ambas funciones según te convenga: estas pantallas de escritorio te ofrecen la solución perfecta.

    Mayor enfoque, gran valor.

    La privacidad es una prioridad absoluta para quienes trabajan en espacios cada vez más conectados. En lugares donde se requiere concentración, el acceso a pantallas de privacidad fiables para el escritorio es aún más importante.

    La mampara Divisio Light Screen es una solución económica para garantizar la privacidad y la intimidad, ya que crea una barrera visual entre dos escritorios Possilio*. Protege a las personas de las distracciones, les ayuda a mantener la concentración y preserva su espacio personal.

    *La pantalla luminosa Divisio solo está disponible para los escritorios Possilio.

    Pantallas intercambiables de privacidad y modestia

    Con un diseño ligero —pesa menos de 2,3 kg—, esta solución es fácil de manejar. La pantalla Divisio Light Screen se puede usar como panel de privacidad o como mampara, según las necesidades.

    Pueden alternar entre ambas opciones según les convenga a lo largo del día, disfrutando de mayor libertad y control sobre su entorno laboral. Además, su estética refinada y elegante, con esquinas redondeadas, hace que esta mampara de privacidad para escritorios se integre a la perfección en el entorno, una solución ideal para organizaciones de todos los tamaños.

    Especificaciones
    • Packaging:

      • Single Pack
      • 5-Pack
      • 10-Pack

      Surface Materials

      Screen: PET, Dark Grey P631, Light Grey T 01523, Sandl.lt.grey P639

      Connectors: ZW Snow, MG Merle, SL Platinum Metallic, PB Pearl Black

      General Dimensions

      • Width: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,1800 mm
      • Height: 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Weight Range: from 1.1 kg (1200×400) to 2.3 kg (1800×600)

      Screen heights above and below the desk

      25 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 150 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 250 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 350 mm above, 225 mm below the worksurface

      25 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 102 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 102 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 102 mm above, 473 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 156 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 256 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 356 mm above, 225 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 108 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 108 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 108 mm above, 473 mm below the worksurface
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadivisio-light-screen
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África