Publique sus productos
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
    Steelcase

    Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table

    Traducido por Google,

    La solución de escritorio y mesa regulable en altura Migration SE ofrece flexibilidad, valor y bienestar para el usuario.

    Una solución ergonómica con todo lo esencial.

    El kit modular Migration SE, compatible con una amplia gama de aplicaciones, ofrece flexibilidad a las organizaciones y los lugares de trabajo que buscan maneras de actualizar, reutilizar y mejorar el atractivo de su espacio con el tiempo.

    Ahora, con mejoras significativas que incluyen una reducción del ruido del motor, una mayor sensibilidad del sensor de colisión, un nuevo sistema de accionamiento para cumplir con las futuras normas de seguridad europeas y opciones adicionales como Ergo Edge y controladores actualizados, estos escritorios ofrecen aún más flexibilidad y eficiencia.

    Flexibilidad sin igual : una solución modular fácil de convertir y actualizar.

    Migration SE se diseñó para satisfacer sus necesidades actuales y futuras, ofreciendo flexibilidad a largo plazo de dos maneras clave: primero, permitiendo que un escritorio se convierta fácilmente en un banco y viceversa, y segundo, permitiendo que incluso un escritorio de oficina de altura fija se pueda actualizar posteriormente a un escritorio de altura ajustable con un mínimo de piezas adicionales.

    Duradero pero ligero

    El escritorio regulable en altura Migration SE es más ligero que la mayoría de los escritorios de oficina disponibles, sin sacrificar la durabilidad. Compatible con una amplia gama de aplicaciones, su kit modular de piezas ofrece flexibilidad para su actualización y reutilización.

    Especificaciones
    • Features
      Corner Style

      • Square

      Privacy Options

      • Privacy screen
      • Privacy/Modesty screen
      • Side Screen
      • Steel Modesty Panel
      • Side Modesty Panel

      Controller Options

      • Simple user interface
      • Programmable user interface
      • Simple Up/ Down Paddle Controller
      • Programmable Paddle Controller

      Cable Management

      • Sliding Top
      • Cable Net
      • Cable Tray
      • Plastic Top Access
      • Cable Cut Outs
      • Cable Spine, Chain and channel

      Dimensions
      Heights

      Fixed: 740mm
      Extended range: 650-1250mm

      Top Shape

      Rectangular
      Depth: 800 mm
      Widths: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamigration-se
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosHeight Adjustable Desks and Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina