Publique sus productos
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches
    Steelcase

    Possilio® Height-Adjustable Modular Desks & Benches

    Traducido por Google,

    Possilio® reinventa cómo deberían ser los escritorios y bancos de altura regulable: modulares, personalizables, adaptables a diferentes entornos, de rápido montaje y fáciles de enviar y almacenar.

    Escritorios y bancos modulares tan únicos como tu espacio.

    Possilio es una colección de escritorios y bancos de altura regulable con especificaciones modulares y opciones de diseño que satisfacen necesidades estéticas y de rendimiento únicas.

    Tres formas de patas intercambiables —cuadradas, redondas y rectangulares— y otras tantas opciones de base ofrecen un sinfín de posibilidades de personalización. Elige un conjunto a juego, combínalas, selecciona tus acabados favoritos y da rienda suelta a tu creatividad. En cuestión de segundos, podrás crear el escritorio o banco modular que mejor se adapte a tu estilo, presupuesto y cultura.

    Listo para usar en menos de 1 minuto.

    Con Possilio, tu espacio estará listo para recibir a tu equipo en cuestión de segundos. Los escritorios y bancos ajustables de esta colección cuentan con un mecanismo patentado de plegado de patas que permite una instalación rápida y sencilla.

    No se necesitan herramientas, solo 2 personas y 60 segundos:

    • Desdobla las piernas
    • Bloquea las manijas
    • Enchufe el cable del motor
    • Gire el escritorio o banco 180° y estará listo para usar.

    ¿Necesitas moverlos o guardarlos? Invierte el proceso, llévalos a su siguiente ubicación o apílalos para almacenarlos.

    Rendimiento intuitivo y ergonómico

    Dado que el 63% del tiempo en la oficina se dedica a trabajar solo, el acceso a un puesto de trabajo que se adapte a los movimientos naturales de las personas a lo largo del día contribuye a una mayor concentración y a una mayor productividad.

    Estos escritorios y bancos de altura regulable cuentan con controles intuitivos que permiten cambiar fácilmente de la posición sentada a la de pie sin hacer ruido. Las pantallas de privacidad ayudan a minimizar las distracciones visuales y proporcionan límites individuales que favorecen la concentración en el trabajo. Las personas pueden ajustar su postura según lo deseen, disfrutando de la privacidad que necesitan.

    Características de rendimiento

    Controladores intuitivos
    Cuatro controladores diferentes, incluida una opción programable, facilitan el ajuste de la superficie de trabajo a la altura preferida para sentarse o estar de pie.

    Acceso conveniente a la energía
    Elija entre cuatro opciones de interruptor de corriente, que incluyen acceso redondo, rectangular y trasero, para facilitar el acceso a la corriente eléctrica.

    Pantallas de privacidad y modestia
    Los escritorios y bancos Possilio son compatibles con la mayoría de las mamparas de privacidad y modestia de Divisio, incluidas la mampara sin marco, la mampara lateral, la mampara lateral y la mampara ligera.

    Especificaciones
    • Standard + Optional Features

      Standard Features

      Leg Shapes

      • Round
      • Square
      • Rectangular

      Feet Shapes

      • Round
      • Square
      • Rectangular

      Cantilever

      • Caps

      Controller

      • Simple Up / Down Controller

      Cable Management

      • Cable Net

      Packaging

      • Standard Packaging (2 parcels)

      Optional Features

      Cantilever Options

      • Design Cantilever
      • Sliding Top Cantilever

      Privacy Options

      • Privacy Screen
      • Acoustic Privacy Screen
      • Privacy / Modesty Screen
      • Modesty Screen
      • Side Screen
      • Acoustic Side Screen
      • Divisio Light Screens (for Possilio desks only)

      Controller Options

      • Programmable Controller with Display
      • Paddle Up / Down Controller with LED
      • Up / Down Controller with Display

      Power Access

      • Back access cutouts
      • Rectangular cutouts
      • Round cutouts

      Cable Management

      • Cable Tray
      • Beam Cover
      • Cable Chain
      • Ergo Edge
      • PC Holder

      Packaging

      • Single Packaging (1 parcel)
      • Bulk Packaging (5 pre-assembled desks / pallet)

      Dimensions

      Desks

      • Height: H650–1250 mm, extended range, electric
      • Width: 1200–2000 mm
      • Depth: 750 / 800 / 900 mm

      Benches

      • Height: H650–1250 mm, extended range, electric
      • Width: 1200–2000 mm
      • Depth: 1600 / 1700 / 1900 mm

      Divisio Light Screen

      • Width: 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 2000 mm
      • Height: 400 mm / 500 mm / 600 mm

      Surface Materials

      Melamine Tops
      All standard and select melamine options are available.

      Sideframe Paints
      ZW Snow, MG Merle, SL Platinum Metallic, PB Pearl Black

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapossilio
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosHeight Adjustable Desks and Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África