Publique sus productos
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
    Steelcase

    Reply Office Chair

    Traducido por Google,

    Pase de lo clásico a lo contemporáneo con las sillas de oficina Reply®. Ergonomía fundamental disponible en dos estilos de respaldo diferentes. Controles sencillos para una experiencia de asiento placentera, y variedad de opciones para una coordinación sin complicaciones.

    Excelencia fundamental

    La silla de oficina Reply ofrece un diseño clásico y elegante para el lugar de trabajo. Su respaldo cuenta con tres zonas que corresponden a las partes pélvica, lumbar y torácica de la columna vertebral. Presenta un diseño moderno y contemporáneo.

    La silla de oficina Reply Air se ajusta de forma automática y precisa para brindar soporte a la columna vertebral de cada persona. Reply se adapta inteligentemente a tus movimientos naturales y cuenta con controles sencillos, fáciles de encontrar, comprender y usar.

    Especificaciones
    • Standard + Optional Features

      • Task chair: 2 back versions: Reply (upholstered) and Reply Air (mesh)
      • Task chair available with armrests in option
      • Reply Air with coat hanger
      • Reply Air/Reply Upholstered: draughtman chair

      Overall dimensions - Reply

      Length: 995 mm
      Width: 630 mm
      Depth: 505 mm
      Base Diameter: 680 mm

      Overall dimensions - ReplyAir

      Length: 1005 mm
      Width: 630 mm
      Depth: 585 mm
      Base Diameter: 680 mm


    Especificaciones técnicas
    • Referenciareply-office-chair
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosOffice Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)995
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)585
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina