Publique sus productos
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
    Steelcase

    Share It Lockers | Office Locker

    Traducido por Google,

    Share It ofrece taquillas de oficina seguras para almacenamiento personal exclusivo o uso compartido.

    Almacenamiento personalizado

    El almacenamiento ya no se limita a guardar cosas. Ya sea propiedad de un trabajador individual o ubicada en un espacio móvil, la línea de taquillas proporciona almacenamiento personal, privacidad y división de espacios para oficinas con puestos de trabajo compartidos o cualquier diseño de oficina abierta.

    Gracias a la opción de buzón y tarjetero en Share It Lockers, los usuarios pueden identificar fácilmente su taquilla y recibir correo e información.

    Especificaciones
    • Main options:

      • Share It Lockers are compatible with the Share It storage range and are available in 2FH-6FH.
      • Offered in single columns.

      Dimensions:

      • Width: 400 mm
      • Depth: 434, 626 mm
      • Height: 2-6 FH (790, 1540, 1665, 1915, 2290 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashare-it-lockers
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2290
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)626
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África