Publique sus productos
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
    Steelcase

    SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair

    Traducido por Google,

    La silla de oficina y trabajo SILQ representa un avance en el diseño de asientos, ya que se adapta al movimiento del cuerpo y ofrece una plataforma para diseños sofisticados. Es perfecta para sesiones cortas y aporta belleza a cualquier ambiente.

    Arte y actuación

    CADA DÍA ES SU MEJOR DÍA

    SILQ es un lienzo para la expresión personal. La gama sin precedentes de combinaciones de materiales te permite moverte de un extremo al otro del espectro del diseño.

    Aporta cohesión estética, expresión de marca y belleza a cualquier entorno.

    RESPONDIENDO A TU MOVIMIENTO NATURAL

    Al sentarte y reclinarte, SILQ responde al movimiento natural de tu cuerpo, haciéndote sentir que formas parte de él.

    Para simplificar las cosas, solo tiene un ajuste manual para la altura del asiento. El resto de las funciones de la silla dependen de los parámetros que usted proporcione.

    Innovación

    UN AVANCE EN LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

    La idea detrás de SILQ era clara: queríamos crear una silla sencilla, más un organismo que una máquina, que funcionara de forma intuitiva e invitara al cuerpo humano a participar en la experiencia.

    Para lograrlo, ampliamos los límites de la ciencia de los materiales. Mediante la experimentación con fibra de carbono, alcanzamos nuestra visión. Pero fue un avance revolucionario en el procesamiento de materiales, que plasma las cualidades de la fibra de carbono, lo que nos permitió materializar nuestra aspiración a gran escala.

    Especificaciones
    • Standard + Optional Features

      Arms

      • With fixed arms
      • Without arms

      Height

      • Chair
      • Stool

      Additional features

      • Glides or casters
      • Hubless casters

      Surface materials

      Base

      • Polished Aluminum
      • Matte Aluminum
      • Lux Coatings

      Fabric

      • Optional SS13 Synergy Quilt SYQ
      • Optional sewn upholstery for leather

      Dimensions

      Conference Chair (with or without Armrests)

      • Length: 995–1100 mm
      • Width: 645 mm
      • Depth: 590 mm

      Draughtsman Chair (with or without Armrests)

      • Length: 1140–1323 mm
      • Width: 645 mm
      • Depth: 645 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasilq
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosOffice Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina