Publique sus productos
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
    Steelcase

    Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels

    Traducido por Google,

    La barrera acústica mejora el rendimiento acústico y delimita el espacio. Disponible en dos tamaños, la barrera acústica será la solución ideal para que el espacio de trabajo de tu equipo sea funcional y tenga el ambiente perfecto.

    Características

    Clips
    Los clips integrados permiten mostrar las pizarras blancas en posición vertical u horizontal.

    Manejar
    Agarra el asa y listo: la barrera acústica es fácil de mover.

    Patrón orgánico
    El tejido PET jaspeado de color gris claro u oscuro con un estampado fluido y orgánico aporta un toque natural a tu entorno de trabajo.

    La colección Steelcase Flex

    Un espacio de trabajo híbrido próspero no solo fomenta la colaboración, sino que también satisface la creciente necesidad de concentración. La colección Steelcase Flex crea un ecosistema de espacios flexibles en toda la planta, desde zonas de concentración para trabajar en equipo, espacios abiertos para la colaboración y sesiones de lluvia de ideas, hasta áreas de trabajo en equipo que permiten alternar entre diferentes modalidades.

    Crea una estación de trabajo o una zona de colaboración: la colección Flex crea espacios diferenciados en toda la superficie del piso.

    Especificaciones
    • Dimensions

      H2000mm x W1473mm x D335-540mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasteelcase-flex-acoustic-boundary-copy
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1473
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos