Publique sus productos
Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions
Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions
Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions
    Steelcase

    Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions

    Traducido por Google,

    Coge una pizarra blanca nueva y úsala con el soporte para una lluvia de ideas rápida. Colócala en el riel de pared junto con el resto de tus ideas. Las soluciones de pizarra blanca Steelcase Flex permiten que las ideas fluyan y que los conceptos se compartan.

    La colección Steelcase Flex

    Un espacio de trabajo híbrido próspero no solo fomenta la colaboración, sino que también satisface la creciente necesidad de concentración. La colección Steelcase Flex crea un ecosistema de espacios flexibles en toda la planta, desde zonas de concentración para trabajar en equipo, espacios abiertos para la colaboración y sesiones de lluvia de ideas, hasta áreas de trabajo en equipo que permiten alternar entre diferentes modalidades.

    Crea una estación de trabajo o una zona de colaboración: la colección Flex crea espacios diferenciados en toda la superficie del piso.

    Especificaciones
    • Surface Materials

      Stand
      Top: Plywood, vibrant linoleum colors (Charcoal, Olive Green, Aquavert)
      Base in plastic: Merle, Seagull

      Whiteboards
      Surface: Acrylic film

      Attaches to:

      • Wall rail
      • Board cart
      • Team cart
      • Stand
      • Acoustic boundary

      Dimensions

      Stand

      • Diameter: 470 mm
      • Height: 965 mm

      Whiteboards

      • H1800 mm × W900 mm × D13 mm

      Wall Rail

      • Standard: L2000 mm
      • Parametric: between 1000 mm and 2000 mm

      Attaches to building walls and can be mounted over a full-height marker wall for a third layer of marker surface.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasteelcase-flex-whiteboard-solutions
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina