Publique sus productos
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair

    Traducido por Google,

    Entre las sillas de oficina más populares, la Steelcase Serie 1 cumple con lo que más te importa. Ergonomía de primera clase, comodidad y la calidad Steelcase, todo en una silla de oficina sostenible con una amplia gama de acabados.

    Cumplir con lo que es importante

    Rendimiento, estilo y variedad. Elige entre una amplia gama de colores para el respaldo, el asiento y la estructura para crear la silla perfecta que se adapte a ti y a tu espacio. La Steelcase Serie 1 combina un soporte excepcional, un diseño atractivo y una excelente relación calidad-precio: una categoría superior que sigue siendo la mejor de su clase.

    • LiveBack™ permite que el respaldo de la silla cambie de forma e imite la columna vertebral del usuario a medida que se mueve a lo largo del día. Se adapta a la columna vertebral del usuario mediante un sistema de flexores discretamente integrados en el respaldo, ofreciendo un soporte continuo para la zona lumbar mientras se mueve en la silla.
    • Los reposabrazos 4D se mueven en altura, anchura y profundidad, y pivotan para brindar un mejor soporte al cuello y los hombros del usuario. El diseño de los brazos en voladizo favorece el cambio de postura.
    • La profundidad del asiento permite ajustar la longitud de las piernas para mayor comodidad a largo plazo, deslizándolo hacia adelante o hacia atrás.
    • El sistema de soporte adaptativo permite que el asiento se ajuste a la forma del usuario, proporcionando una sujeción dinámica que se adapta al cuerpo a medida que cambian las posturas.


    Especificaciones
    • Backrest

      3D Micro Knit
      Upholstered Back

      Arms

      4D – Height/width/pivot/depth adjustable
      1D – Height adjustable alignment

      Optional Features

      Adjustable Seat Angle (only with synchronized mechanism)
      Polished aluminium base
      Adjustable headrest
      Coat hanger
      Seat impact absorber
      Hard or soft castors
      Glides

      Overall Dimensions

      Length: 920 mm
      Width: 660 mm
      Depth: 640 mm
      Base Diameter: 660 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasteelcase-series-1-office-chair
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosOffice Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)920
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)640
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina