Publique sus productos
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
    Steelcase

    WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe

    Traducido por Google,

    El armario y la taquilla de oficina WorkValet™ son una solución de almacenamiento personalizable para el lugar de trabajo híbrido, que ofrece a las personas un lugar cómodo y seguro para guardar sus pertenencias personales a lo largo de la jornada laboral.

    Flexibilidad de diseño

    Los casilleros en el lugar de trabajo ya no son un lujo. Con el auge del trabajo híbrido, la gente necesita un lugar donde guardar sus pertenencias, y los casilleros de oficina son la solución.

    Ya sea para empezar y terminar el día, para hacer una parada frecuente en el espacio de un equipo o para usar como espacio de transición entre reuniones, las taquillas y armarios WorkValet™ ofrecen la solución de almacenamiento adecuada para el día a día.

    Aplicaciones para taquillas y armarios de oficina

    El sistema flexible WorkValet™ permite diversas configuraciones de almacenamiento personal para el vecindario híbrido. Diseñados en tres tipologías de aplicación —bahía, perímetro y centro—, los casilleros WorkValet le permiten encontrar el mejor lugar para sus pertenencias personales.

    La bahía

    Un área de trabajo compartida ofrece una cálida bienvenida a quienes ingresan al espacio de trabajo híbrido. Generalmente ubicada cerca de la entrada del edificio, esta área incluye una gran cantidad de casilleros de trabajo de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de almacenamiento de los empleados al llegar a la oficina.

    El límite

    Un límite proporciona almacenamiento y división de espacios dentro de un vecindario híbrido. Ubicado cerca de las estaciones de trabajo dentro de un espacio de equipo, está destinado principalmente al uso individual dentro de dicho espacio.

    Esta aplicación ofrece privacidad visual y acústica, lo que aumenta la comodidad de quienes trabajan en la zona.

    El Hub

    El espacio central es un complemento ideal para las zonas intermedias. Generalmente diseñado con un amplio espacio de trabajo a su alrededor, invita a las conversaciones espontáneas y da la bienvenida a los trabajadores que necesitan un breve descanso.

    Su superficie de trabajo puede ser utilizada por equipos para colocar objetos personales, archivos del equipo y herramientas de trabajo.

    Para cualquier espacio en el lugar de trabajo. En cualquier momento.

    Las tres aplicaciones principales ayudan a extender el uso de las taquillas desde la entrada a toda la planta, de modo que los usuarios puedan acceder a ellas más fácilmente a lo largo del día durante los cambios de zona.

    Seguro

    Mantener los objetos personales seguros y protegidos brinda tranquilidad a las personas a lo largo del día. Con una variedad de opciones de cierre que se adaptan a las necesidades del lugar de trabajo, WorkValet™ ofrece:

    • cerraduras de llave básicas
    • candados de combinación
    • cerraduras con teclado
    • Opciones de bloqueo RFID
    • Opciones RFID en red

    Con la opción de reservar o alquilar por horas o por días, puede elegir el sistema de cierre adecuado para su organización y así gestionar y optimizar fácilmente su uso.

    Especificaciones
    • Features + Options

      Additional Back Panels

      • Whiteboard
      • Melamine
      • Fabric

      Landing Surface

      • Melamine
      • Linoleum

      Planters

      • One-sided
      • Double-sided

      Door Options

      • Mail Slot
      • Name Tag
      • PET inlay (for open compartments)

      Others

      • Adjustable Recessed Shelf
      • Fixed Mail Shelf
      • Coat / Bag Hook
      • Laptop Tray

      Dimensions

      Locker unit sizes

      • Depth: 434 mm or 500 mm
      • Width: 400 mm or 500 mm
      • Door Height: 250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, or 1200 mm

      Dimensions

      Type Height (w/o base)* Width Depth Compatibility with bases
      Single Column 600–2000 mm
      600–1600 mm (on Frame Base)
      400 mm or 500 mm 434 mm or 500 mm All
      Double Column 600–2000 mm
      600–1600 mm (on Frame Base)
      800 mm or 1000 mm 434 mm or 500 mm All
      Nook 1800–2000 mm 800 mm 434 mm or 500 mm All, excluding Frame Base
      Open Wardrobe 1000–2000 mm
      1000–1600 mm (on Frame Base)
      400 mm, 500 mm, or 800 mm 434 mm or 500 mm All

      *The height of all elements varies with an index of 50 mm.

      Surface Materials

      Columns, Wardrobe, Shelves
      Standard Melamine Range

      Doors
      Standard Melamine Range
      Select Surface Range (Y)

      Nook
      Standard Melamine Range
      Fabric: Era and Atlantic

      Back Panels
      Standard Melamine Range
      Fabric: Era and Atlantic
      Whiteboard

      Base (Plinths + Frame Base), Coat Rod and Planter
      Steelcase Standard Paints
      Select Surface Range

      Inlay and Laptop Tray
      PET

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaworkvalet
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje