Publique sus productos
Steeldeck Platform 2ft by 4ft Plan
Steeldeck

Steeldeck Platform 2ft by 4ft Plan

Traducido por Google,
Steeldeck Stage Rentals ha brindado soluciones creativas, flexibles y seguras de alquiler de escenarios portátiles y asientos escalonados para una amplia gama de eventos y producciones durante más de 25 años. Ya sea que alquilemos un pequeño escenario para una fiesta privada, elevadores de cámaras para platós de cine o estructuras de escenarios a medida para festivales, somos expertos en alquilar escenarios y asientos escalonados adecuados para usted.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSteeldeck_Platform_2_ft_by_4ft_Plan_3d
  • Familia de productoStaging
  • Grupo de productosDecking
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.6
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)48
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioContrachapado
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
  • Título OmniClass Metal Structural Floor Decks

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica