Publique sus productos
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
    Steni

    Concrete Brown

    Traducido por Google,
    Steni Vision es un panel de fachada fabricado con compuesto de piedra reforzada con fibra de vidrio, con una superficie duradera que permite expresiones verdaderamente únicas. Los paneles se entregan con impresiones de alta resolución de ilustraciones, patrones, fotos o diseños gráficos, todo ello sellado con una película acrílica curada por haz de electrones para una protección óptima y un rendimiento duradero. Steni Vision cuenta con la misma calidad documentada que otros productos Steni, ofreciendo una excelente resistencia al impacto, al agua y a la intemperie. El panel de fachada es apto tanto para obra nueva como para proyectos de renovación, ofreciendo amplias posibilidades creativas. Con Steni Vision, puede crear fachadas distintivas mediante motivos personalizados, formatos flexibles y una amplia gama de opciones de diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconcrete-brown
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de productosVision
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1195
    • Ancho (mm)3195
    • Profundidad (mm)6
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica