Publique sus productos
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
    Steni

    Steni Nature SN 605 Mixed Glass

    Traducido por Google,
    El panel de fachada Steni Nature es un panel compuesto de piedra reforzado con fibra de vidrio con una superficie de piedras naturales agregadas. Steni Nature está disponible en 14 colores diferentes de piedra natural y en hasta 5 calidades diferentes en muchos de estos colores: tipo FM (microfino), F (fino), M (medio), C (grueso) y CT (grueso pulido). Además, Steni Nature ofrece superficies de vidrio reciclado y pulido. Las piedras provienen de diferentes partes de Europa. Se pueden solicitar piedras especiales para proyectos de mayor envergadura. El panel de fachada está diseñado para ofrecer un aspecto natural y también es ideal en combinación con otros materiales como madera y yeso.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSN605
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de productosNature
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2015-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1195
    • Ancho (mm)3495
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica