Publique sus productos
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Traducido por Google,
    Diseño y calidad en un mismo panel de fachada. Steni Colour es un panel de fachada fabricado con un compuesto de piedra reforzado con fibra de vidrio, con una superficie lisa de acrílico curado por haz de electrones. Steni Colour ofrece la misma calidad comprobada que los demás productos Steni: resistencia a impactos, agua y a la intemperie. Este panel de fachada es apto tanto para obra nueva como para rehabilitación. Steni Colour es una alternativa atractiva donde el diseño es un factor clave, gracias a sus posibilidades de color, variaciones de superficie y flexibilidad de formato.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSN9508
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de productosColour
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2015-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1195
    • Ancho (mm)3500
    • Profundidad (mm)6
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioLaca acrílica aplicada con haz de electrones
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Bélgica
    Canadá
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Finlandia
    Islandia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares