Publique sus productos
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Traducido por Google,

    Agregue un estilo elegante y moderno a su cocina con las esquinas redondeadas y el diseño minimalista del fregadero de cocina Middleton. La construcción de acero inoxidable garantiza años de uso de calidad, y la tecnología SilentShield ©, un exclusivo sistema de absorción de sonido, reduce el ruido y la vibración.

    CARACTERISTICAS

    • Montaje superior
    • Cuatro agujeros para grifo
    • Recipiente individual de 6" de profundidad
    • Abertura de drenaje de 3-5/8"
    • Acero inoxidable con acabado brillo
    • Tecnología SilentShield
    • acero inoxidable calibre 20
    • Garantía limitada de por vida
    • Adaptable a ADA cuando se instala según los requisitos de las Pautas de accesibilidad, Sección 606 Fregaderos, de la Ley
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasterling-14631-4
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosMcAllister ®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.25
    • Ancho (pulgadas)25
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks