Publique sus productos
Flush Valve, NARA 3002 P, SKU: 160830

Flush Valve, NARA 3002 P, SKU: 160830

Traducido por Google,

Válvula de descarga electrónica empotrada para inodoro accionada por sensor IR. Cuenta con un sistema IR de doble descarga.

Incluye modelos con un interruptor activador de descarga de anulación piezoeléctrica que brinda al usuario la posibilidad de una activación táctil manual alternativa.

La duración del lavado y otras configuraciones son ajustables por control remoto.

ventajas:

  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación y mantenimiento. Acceso completo a los componentes quitando el panel
  • Válvula de descarga a juego para urinarios disponible
Especificaciones
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Battery
    Accessories: Stern remote control
Especificaciones técnicas
  • Referencianara-3002-p
  • Familia de productoFlush Valves
  • Grupo de productosNara 3002 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures