Publique sus productos
Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232

Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232

Traducido por Google,

Válvula de descarga para inodoros

Válvula de descarga electrónica expuesta para inodoro operada por sensor IR. Incluye un botón activador de descarga de anulación manual, regulador de flujo integral, filtro en línea, interruptor de vacío de alta presión y cola ajustable. La duración del lavado y otras configuraciones son ajustables por control remoto.

ventajas:

  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Cuerpo 100 % latón cromado
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
Especificaciones
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Lithium battery
    Accessories: Stern remote control
Especificaciones técnicas
  • Referenciavenus-e-1-28-gpf
  • Familia de productoFlush Valves
  • Grupo de productosVenus 3002
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica