Publique sus productos
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    Traducido por Google,

    POTENCIA DE GAMA MEDIA CON MÁXIMO RENDIMIENTO

    El Mikrofill MIDI es una unidad de presurización versátil y de alto rendimiento diseñada para mantener la presión en grandes sistemas sellados domésticos y comerciales, incluidos sistemas de calefacción, sistemas de agua helada, unidades de refrigeración y sistemas de enfriamiento industriales. Con bombas periféricas de latón de capacidad nominal continua, el MIDI garantiza un funcionamiento confiable con un mantenimiento mínimo.

    Gracias a su diseño compacto, el Mikrofill MIDI se puede montar en la pared o en el suelo, lo que lo hace excepcionalmente fácil de instalar y poner en funcionamiento. Con una presión de llenado en frío de hasta 4,1 bar y una capacidad de tanque de 8 litros, la unidad está diseñada para satisfacer las demandas de sistemas de hasta 150.000 litros.

    El avanzado sistema de control digital y las funciones de llenado y recarga automáticas garantizan una gestión precisa de la presión. Su válvula de llenado de alto caudal aprobada por KIWA y las opciones de conexión flexibles aumentan su facilidad de uso y eficiencia.

    Diseñado para un rendimiento constante y construido para durar, el Mikrofill MIDI es la solución ideal para aplicaciones de calefacción y refrigeración, proporcionando un control de presión perfecto con un mantenimiento mínimo.

    Especificaciones
      • Suitable for sealed systems of up to 150,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.5 - 4.1 bar cold fill pressure
      • Compact size, wall or floor mounting
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Automated system fill and top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Inlet and outlet configurable for left or right connection with flexible hoses (supplied)
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • 2 year warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIKROFILL-MIDI-PRESSURISATION-UNIT-150-250
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de productosPressurisation Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)504
    • Ancho (mm)415
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)19.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Descripción Uniclass 2015Pressurization units