Publique sus productos
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    Traducido por Google,

    Compacto, potente y diseñado para la precisión

    El Mikrofill MINI es una unidad de presurización compacta pero de alta eficiencia, diseñada para sistemas sellados domésticos grandes y comerciales pequeños. Ya sea que se utilice para sistemas de calefacción, sistemas de agua helada, unidades de refrigeración o enfriamiento industrial, el Mikrofill MINI ofrece un control de presión excepcional con facilidad.

    El MINI, alojado en una carcasa robusta y compacta diseñada para montaje en pared, es muy fácil de instalar y poner en funcionamiento. A pesar de su pequeño tamaño, ofrece una presión de llenado en frío de 3,0 bar y una capacidad de depósito de 2 litros, lo que lo hace ideal para sistemas de hasta 6000 litros.

    Equipado con un avanzado sistema de control digital y funciones de recarga automáticas, el MINI garantiza un funcionamiento preciso y confiable. La unidad también incluye una válvula de llenado de alto caudal aprobada por KIWA , lo que garantiza eficiencia y confiabilidad en cada instalación.

    Perfecto para mantener la presión en aplicaciones de calefacción, refrigeración e industriales, el Mikrofill MINI garantiza un rendimiento constante y de bajo mantenimiento, lo que lo convierte en la opción ideal para sistemas sellados de menor escala.

    Especificaciones
      • Suitable for sealed systems of up to 6,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.0 bar cold fill pressure
      • Compact design, wall mounting
      • Digital control system and LED display
      • Automated system top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • Outlet configurable for left or right connection with flexible hose (supplied)
      • 2 year warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIKROFILL-MINI-PRESSURISATION-UNIT-130-230
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de productosPressurisation Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)403
    • Ancho (mm)293
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Descripción Uniclass 2015Pressurization units