Publique sus productos
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    Traducido por Google,

    La solución de presurización definitiva para sistemas de alta capacidad

    El Mikrofill MAXI AP representa lo último en tecnología de presurización, diseñado meticulosamente para satisfacer las demandas de grandes aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Diseñado con precisión, mantiene la presión sin problemas en sistemas de calefacción sellados, sistemas de agua helada, unidades de refrigeración y configuraciones de enfriamiento industrial.

    Con un diseño elegante, compacto y de piso, el MAXI AP es increíblemente fácil de instalar y poner en funcionamiento, lo que lo convierte en la mejor opción tanto para especificadores como para instaladores. Impulsado por un sistema avanzado controlado por microprocesador, garantiza una precisión y eficiencia excepcionales, asegurando una gestión óptima de la presión en todo momento.

    Ya sea que elija la configuración de una o dos bombas, el MAXI AP ofrece un rendimiento y una confiabilidad incomparables. Equipado con la tecnología de vanguardia Ai100 , ofrece una experiencia de usuario intuitiva y una integración perfecta del sistema. Dígale adiós a las configuraciones complicadas y dé la bienvenida a un funcionamiento suave y automatizado con monitoreo en tiempo real a través de su sistema de control digital.

    Diseñado para brindar durabilidad y longevidad, el MAXI AP está diseñado para mantener su sistema funcionando al máximo rendimiento, brindando una presurización confiable durante muchos años. Ya sea para calefacción, refrigeración o aplicaciones industriales, el MAXI AP garantiza un control de presión constante y sin complicaciones.

    Especificaciones
      • Suitable for sealed systems of up to 300,000 litres
      • 4 programable BMS volt-free relays
      • Modbus RTU BMS interface
      • Precise pressure control
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Ai100 technology, engineered by Stuart Turner Ltd, offers unparalleled control and integration for modern systems
      • Full status indication
      • Sturdy powder coated steel casing
      • High quality peripheral pump(s)
      • Available up to 3.9 - 8.0 bar cold fill pressure
      • All models are Enhanced and are fully compatible with Building Management Systems
      • Self-diagnostic electronics
      • Designed and built to latest CE requirements and in accordance with ISO9001
      • Leak detection via frequency of starts alarm
      • Suitable for floor mounting
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap, weir overflow and warning pipe
      • Single (duty) or twin (duty/standby) pump options
      • Adjustable feet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIKROFILL-MAXI-PRESSURISATION-UNIT
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de productosPressurisation Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)805
    • Ancho (mm)505
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Descripción Uniclass 2015Pressurization units