Publique sus productos
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archivados

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Especificaciones
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastopox_wl_100
    • Familia de productoStoConcrete
    • Grupo de productosProtect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-09-04
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Material secundarioEpoxi
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
    • Nombre UNSPSCSurface
    • Código UNSPSC301521