Publique sus productos
StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

Traducido por Google,
Las partículas de suciedad no pueden sujetar las hojas de la planta de loto y simplemente fluyen con las gotas de lluvia que caen sobre la planta. El revestimiento exterior StoCoat Lotusan posee una superficie altamente repelente al agua similar a la de la hoja de loto. Su microestructura se ha modelado en la planta de loto para minimizar el área de contacto con el agua y la suciedad. Además, la superficie ofrece propiedades hidrofóbicas mejoradas.

Lotus-Effect®: La suciedad simplemente se escurre con el agua que cae sobre la fachada. La fachada permanece seca y atractiva. Incluso en los lados que están particularmente expuestos a la intemperie.

Protección de fachadas con un pronunciado efecto autolimpiante.
  • Muy alto nivel de repelencia al agua y la suciedad después del secado del revestimiento.
  • Muy resistente a la suciedad, pronunciado efecto de autolimpieza.
  • Resiste el crecimiento de moho, hongos y algas.
  • Excelente resistencia a la intemperie ya la tiza, estable a los rayos UV.
  • Ideal para proyectos de nueva construcción y revestimiento sobre sustratos de hormigón, estuco, EIFS y tableros de fibrocemento.
  • Alta permeabilidad al vapor de agua.
  • Superficie lisa mate (plana).
  • 38 colores estándar (colección de colores clásicos) más combinación de colores personalizada. Los colores oscuros y los colores que requieren pigmentos orgánicos pueden no estar disponibles.
  • Se puede recubrir con pinturas acrílicas tradicionales, aunque con la pérdida de Lotus-Effect®.
Vídeo informativo de Lotusan
Especificaciones
  • Concretebarrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding wallswater barrier drain screen

Especificaciones técnicas
  • Referenciabio-4
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosWater Repellents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores