Publique sus productos
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

Traducido por Google,
El concepto detrás de Adelsö fue crear una estantería con infinitas opciones de combinación para brindar flexibilidad en términos de función y tamaño. Adelsö se basa en un sistema simple que consta de dos tamaños de estantes, cajones, estantes y bases donde las piezas se pueden combinar según se requiera. Adelsö tiene estantes y cajones de madera maciza. La estantería tiene orificios pretaladrados para permitir la colocación de los estantes y cajones. Disponible laca natural, aceite o tinte. Diseño: Christer Larsson.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7060
  • Familia de productoStorage Units, Hallway
  • Grupo de productosAdelsö
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-16
  • Número de edición3
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAbedul
  • Material secundarioAbedul
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56