Publique sus productos
Storax ventilation Louver ST-424rc2
Storax ventilation Louver ST-424rc2

    Storax ventilation Louver ST-424rc2

    Traducido por Google,
    La reja antirrobo empotrada RC2 está fabricada con perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 según la norma EN 12020-2. Se suministra de serie con malla mosquitera de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 2,3 × 2,3 mm, mientras que la malla metálica de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 6 × 6 mm está disponible bajo pedido. El acabado puede ser anodizado natural o bronce (20 micras) o con pintura en polvo en cualquier color RAL, Sikkens, NCS o Interpon, con un espesor de recubrimiento de entre 60 y 80 micras.
    Especificaciones
    • Material The RC2 burglar-resistant built-in grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm and the clamping width is available in 24 or 28 mm. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the frame. Characteristics The grille is aesthetically refined and functionally robust, certified as burglar-resistant according to RC2 in compliance with EN 1627 to EN 1630 (September 2011), valid for surface areas up to 4.8 m². It is fully corrosion-resistant thanks to aluminium profiles and connection components made exclusively from aluminium and stainless steel. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter. Typical applications This grille is suitable for schools, retail applications and night cooling systems.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-424rc2
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos