Publique sus productos
STRUGAL S86RP Ventana corredera de 2 hojas
STRUGAL S86RP Ventana corredera de 2 hojas
    Strugal

    STRUGAL S86RP Ventana corredera de 2 hojas

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)

    La corredera más versátil con una estética minimalista. Una apuesta por el diseño con las más altas prestaciones de aislamiento que permite la apertura monocarril con fijo lateral. Incorpora guía de persianas en la opción de marco de  corte recto.

    Especificaciones
    • • Marcos de 85 y 93 mm.

      • Hojas de 37,6 mm.

      • Section de referencia desde 104 y 87 mm.

      • Posibilidad de marcos perimetrales o corte recto.

      • Posibilidad de marcos-guía de 120 mm y 160 mm.

      • Hojas de corte recto de hueco 30 mm.

      • Estética minimalista. Section en hojas de centro de solo 42 mm.

      • Posibilidad de hojas de centro con refuerzo incorporado (refuerzo

      interior y/o exterior).

      • Hojas y marcos intercambiables con series STRUGAL S68RP y

      STRUGAL S90RP. Amplitud de gama.

      • Posibilidad de múltiples carriles.

      • Posibilidad de cierres de embutir y multipuntos.

      • Cerraderos ocultos de colocación rápida.

      • Complementos para módulos fijos de estética recta compatibles

      con serie STRUGAL S53RP+.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias86rp
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S86RP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal