Publique sus productos
 STRUGAL 100 C Puerta de Interior
 STRUGAL 100 C Puerta de Interior
 STRUGAL 100 C Puerta de Interior
 STRUGAL 100 C Puerta de Interior
 STRUGAL 100 C Puerta de Interior
 STRUGAL 100 C Puerta de Interior
    Strugal

    STRUGAL 100 C Puerta de Interior

    4.7 de 5 estrellas4.7(33 reseñas)

    Puertas de aluminio que se integran en el diseño del espacio. Una alternativa novedosa en aluminio que permite unificar el color de las puertas y ventanas de la vivienda dando una solución eficaz y definitiva a los problemas de la madera.

    Especificaciones
    • • Hojas, con espesor de 40 mm.

      •Amplia gama de marcos desde 70 a 140 mm y opción de solape extensible para muros con más espesor.

      •Junta preformada perimetral, para aportar mayor estanquidad y reducción del ruido.

    • •Fácil instalación y atornillado al precerco/premarco mediante piezas especiales de polipropileno.

    • •Tapajuntas, de 45, 70 y 90 mm, clipados al marco mediante grapas que facilitan el montaje y desmontaje.

    • •Posibilidad de bisagras ocultas, cerraduras magnéticas y mecanismos cierrapuertas automáticos.

      • •Posibilidad de puerta con apertura corredera con misma estética que puertas abisagradas.

      • •Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.

      • •Acabado color texturado y efecto madera.


      Especificaciones técnicas
      • Referenciastrugal_a100c
      • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
      • Grupo de productosPUERTAS DE INTERIOR
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2019-07-11
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enEspaña
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
      • Clasificación IFC Puerta
      • Nombre UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Código Uniclass 2015EF_25_30
      • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
      • Número OmniClass23-17 11 00
      • Título OmniClass Doors
      • CSI UniFormat II CódigoC1020
      • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

      Disponibilidad en regiones

      Europa África
      España
      Marruecos
      Portugal