Publique sus productos
 STRUGAL 200 2FV Puerta Interior
Strugal

STRUGAL 200 2FV Puerta Interior

4.7 de 5 estrellas4.7(48 reseñas)

Puertas de aluminio que se integran en el diseño del espacio. Una alternativa novedosa en aluminio que permite unificar el color de las puertas y ventanas de la vivienda dando una solución eficaz y definitiva a los problemas de la madera.

Especificaciones
  • <p>• Hojas, con espesor de 40 mm.<br>• Amplia gama de marcos desde 70 a 140 mm y opción de solape extensible para muros con más espesor.<br>• Junta preformada perimetral, para aportar mayor estanquidad y reducción del ruido.<br>• Fácil instalación y atornillado al precerco/premarco mediante piezas especiales de polipropileno.<br>• Tapajuntas, de 45, 70 y 90 mm, clipados al marco mediante grapas que facilitan el montaje y desmontaje.<br>• Posibilidad de bisagras ocultas, cerraduras magnéticas y mecanismos cierrapuertas automáticos.<br>• Posibilidad de puerta con apertura corredera con misma estética que puertas abisagradas.<br>• Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.<br>• Acabado color texturado y efecto madera.</p>

Especificaciones técnicas
  • Referenciastrugal_a2002fv
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de productosPUERTAS DE INTERIOR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Portugal