Publique sus productos
 STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior
 STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior
 STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior
 STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior
 STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior
 STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior
    Strugal

    STRUGAL 200 4FH1 Puerta Interior

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)

    <p>Puertas de aluminio que se integran en el diseño del espacio. Una alternativa novedosa en aluminio que permite unificar el color de las puertas y ventanas de la vivienda dando una solución eficaz y definitiva a los problemas de la madera.</p>

    Especificaciones
    • <p>• Hojas, con espesor de 40 mm.<br>• Amplia gama de marcos desde 70 a 140 mm y opción de solape extensible para muros con más espesor.<br>• Junta preformada perimetral, para aportar mayor estanquidad y reducción del ruido.<br>• Fácil instalación y atornillado al precerco/premarco mediante piezas especiales de polipropileno.<br>• Tapajuntas, de 45, 70 y 90 mm, clipados al marco mediante grapas que facilitan el montaje y desmontaje.<br>• Posibilidad de bisagras ocultas, cerraduras magnéticas y mecanismos cierrapuertas automáticos.<br>• Posibilidad de puerta con apertura corredera con misma estética que puertas abisagradas.<br>• Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.<br>• Acabado color texturado y efecto madera.</p>

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_a2004fh1
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosPUERTAS DE INTERIOR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal