Publique sus productos
 STRUGAL 400 2IV1 Puerta Exterior
Strugal

STRUGAL 400 2IV1 Puerta Exterior

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)

Una solución única en el mercado para unificar el acabado del conjunto de puertas y ventanas. Aunar resistencia, diseño y durabilidad en todo el conjunto de puertas de un proyecto arquitectónico ya es posible gracias a esta innovadora solución basada en el uso de aluminio.

Especificaciones
  • • Espesor de la hoja 47 mm.

    • Instalación directa a obra o premarco.

    • Premarco Metálico (opcional).

    • Cerradura de seguridad antipalanca con sistema de bloqueo de 1 ó 3 puntos.

    • Cilindro de Alta seguridad, antiganzúa/antitaladro.

    • Bisagras antipalanca de seguridad.

    • Cortaviento automático.

    • Posibilidad de fijos laterales y superiores en diferentes modelos.

    • Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.

    • Acabado color texturado y efecto madera.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastrugal_a4002iv1
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de productosPUERTAS DE EXTERIOR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Portugal