Publique sus productos
 STRUGAL 400 C Puerta Exterior
 STRUGAL 400 C Puerta Exterior
 STRUGAL 400 C Puerta Exterior
 STRUGAL 400 C Puerta Exterior
 STRUGAL 400 C Puerta Exterior
 STRUGAL 400 C Puerta Exterior
    Strugal

    STRUGAL 400 C Puerta Exterior

    4.7 de 5 estrellas4.7(13 reseñas)

    Una solución única en el mercado para unificar el acabado del conjunto de puertas y ventanas. Aunar resistencia, diseño y durabilidad en todo el conjunto de puertas de un proyecto arquitectónico ya es posible gracias a esta innovadora solución basada en el uso de aluminio.

    Especificaciones
    • <p>• Espesor de la hoja 47 mm.<br>• Instalación directa a obra o premarco.<br>• Premarco Metálico (opcional).<br>• Cerradura de seguridad antipalanca con sistema de bloqueo de 1 ó 3 puntos.<br>• Cilindro de Alta seguridad, antiganzúa/antitaladro.<br>• Bisagras antipalanca de seguridad.<br>• Cortaviento automático.<br>• Posibilidad de fijos laterales y superiores en diferentes modelos.<br>• Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.<br>• Acabado color texturado y efecto madera.</p>

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_a400c
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosPUERTAS DE EXTERIOR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal