Publique sus productos
 STRUGAL 500 D1 Puerta Exterior (Colección Staved)
Strugal

STRUGAL 500 D1 Puerta Exterior (Colección Staved)

Una solución única en el mercado para unificar el acabado del conjunto de puertas y ventanas. Aunar resistencia, diseño y durabilidad en todo el conjunto de puertas de un proyecto arquitectónico ya es posible gracias a esta innovadora solución basada en el uso de aluminio.

Especificaciones
  • • Espesor de la hoja 47 mm.

    • Instalación directa a obra o premarco.

    • Premarco Metálico (opcional).

    • Cerradura de seguridad antipalanca con sistema de bloqueo de 1 ó 3 puntos.

    • Cilindro de Alta seguridad, antiganzúa/antitaladro.

    • Bisagras antipalanca de seguridad.

    • Cortaviento automático.

    • Posibilidad de fijos laterales y superiores en diferentes modelos.

    • Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.

    • Acabado color texturado y efecto madera.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastrugal_a500d1
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de productosPUERTAS DE INTERIOR CON DUELAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa África