Publique sus productos
 STRUGAL S110P Ventana Elevable de 4 hojas
 STRUGAL S110P Ventana Elevable de 4 hojas
    Strugal

    STRUGAL S110P Ventana Elevable de 4 hojas

    4.5 de 5 estrellas4.5(12 reseñas)

    Una corredera elevable con posibilidad de apertura en línea. Corredera elevable idónea para cubrir grandes ventanales. Su herraje diseñado para soportar hojas de hasta 400 kg la convierten en una solución robusta para grandes huecos.

    Especificaciones
      • Marcos de 110 mm.
      • Hojas de 45 mm.
      • Sección de referencia de 143 mm.
      • Marcos y hojas perimetrales ensamblados con escuadras de
      • alta calidad.
      • Aplicación ideal para cubrir grandes dimensiones de hueco.
      • Herraje elevable de alta calidad de fabricación propia.
      • Herraje diseñado para hojas de gran peso, hasta 400 kg.
      • Posibilidad de apertura corredera en línea.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s110p4
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S110P
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal