Publique sus productos
STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera de 2 hojas
STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera de 2 hojas
STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera de 2 hojas
STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera de 2 hojas
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera de 2 hojas

    4.0 de 5 estrellas4.0(10 reseñas)

    Estética minimalista para grandes espacios arquitectónicos. Perteneciente a la gama minimalista, permite obtener gran luminosidad y visibilidad total abriendo espacios de hasta 4 m de altura. Sus elevadas prestaciones térmicas y acústicas proporcionan altísimos valores de confort.

    Especificaciones
    • • Marcos de 157 mm con posibilidad de corte a inglete o corte recto.

      • El marco se puede ocultar completamente en muro de obra.

      • Cara vista de la hoja de tan solo 10 mm.

      • Herraje diseñado para hojas de gran peso: hasta 500 kg con vidrio de 42 mm de espesor.

      • Movimiento fácil y ágil gracias a su sistema de carros con ruedas ocultas de acero inox que además permiten la regulación de las hojas.

      • Posibilidad de monocarril y esquinero.

      • Permite la apertura de espacios de hasta 4 m de altura.

      • Máximas prestaciones térmicas y acústicas.

      • Estética minimalista con nudo central de solo 27 mm y posibilidad de hojas laterales ocultas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s160rp2
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal