Publique sus productos
STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera en esquina
STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera en esquina
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Ventana corredera en esquina

    Estética minimalista para grandes espacios arquitectónicos. Perteneciente a la gama minimalista, permite obtener gran luminosidad y visibilidad total abriendo espacios de hasta 4 m de altura. Sus elevadas prestaciones térmicas y acústicas proporcionan altísimos valores de confort.

    Especificaciones
    • Marcos de 157 mm con posibilidad de corte a inglete o corte recto.

      El marco se puede ocultar completamente en muro de obra.

      Cara vista de la hoja de tan solo 10 mm.

      Herraje diseñado para hojas de gran peso: hasta 500 kg con vidrio

      de 42 mm de espesor.

      Movimiento fácil y ágil gracias a su sistema de carros con ruedas

      ocultas de acero inox que además permiten la regulación de las

      hojas.

      Posibilidad de monocarril y esquinero.

      Permite la apertura de espacios de hasta 4 m de altura.

      Máximas prestaciones térmicas y acústicas.

      Estética minimalista con nudo central de solo 27 mm y posibilidad

      de hojas laterales ocultas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s160rp_corner
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal