Publique sus productos
 STRUGAL ÓMICRON PVC Ventana Corredera de 4 hojas
 STRUGAL ÓMICRON PVC Ventana Corredera de 4 hojas
 STRUGAL ÓMICRON PVC Ventana Corredera de 4 hojas
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Ventana Corredera de 4 hojas

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)

    La corredera en PVC de altas prestaciones. Sistema corredera en PVC adaptable a ventanas y balconeras. Su alta eficiencia energética permite reducir hasta un 50% el consumo de energía y reducir las emisiones de CO2.

    Especificaciones
    • • Sistema de ventanas y balconeras correderas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm.
      • Valor de transmitancia térmica de ventana que va desde 1,3 W/m2 k, presenta un alto grado de eficiencia energética.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s70c4
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosSTRUGAL S70C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal